Этикетка - EML (80X20)R - 0803138

На рисунке показан вариант изделия

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 80 x 20 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0803138
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 328 (C-3-2017)
GTIN 4046356977104
Вес/шт. (без упаковки) 502,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь