Этикетка для неровных поверхностей - EML-HA (...X...)R - 0803089

Этикетка для неровных поверхностей, Размер по желанию заказчика, макс. ширина: 100 мм, макс. высота: 500 мм, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: Размер по желанию заказчика

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеящиеся маркировочные таблички для устройств EML-HA ... предназначены для обозначения различных устройств, используемых в производстве систем управления, шкафов с электроаппаратурой и распределительных шкафов.
  • На EML-HA нанесен слой специального клея с очень высокой клеящей способностью. Это позволяет наклеивать их на шероховатые, структурированные и низкоэнергетические поверхности.
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Материалы EML-HA ... ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-HA ... индивидуально по Вашему заказу

Коммерческие данные

Код заказа 0803089
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 334 (C-3-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)