Маркировка для клеммных модулей - TMT (EX8)R CUS - 0803077

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 50000 мм, размер маркировочного поля: 8 х 50000 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TMТ по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0803077
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 266 (NTK-2014)
GTIN 4046356935746
Вес/шт. (без упаковки) 1,000 GRM