Фиксируемые таблички - UCT-PMP (90X38) BU - 0803047

Фиксируемые таблички, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0803047
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 287 (NTK-2014)
GTIN 4046356933506
Вес/шт. (без упаковки) 11,510 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь