Пластиковая табличка - UCT-PMLP (90X38) - 0803041

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Табличка для маркировки установок UCT-PMP (90x38) удобно монтируется и при необходимости легко отделяется
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все таблички индивидуально по Вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0803041
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 286 (NTK-2014)
GTIN 4046356908108
Вес/шт. (без упаковки) 11,850 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь