Фиксируемые таблички - US-EMP (25X6)-1 - 0802754

На рисунке показан вариант изделия

Фиксируемые таблички, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Размер маркировочного поля: 25 мм х 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniSheet US-EMP ... включает маркер для монтажа в имеющихся рамках для табличек CARRIER EMP ...
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0802754
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356856324
Вес/шт. (без упаковки) 10,410 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь