Этикетка - EML (18X7)RL YE CUS - 0802734

На рисунке показан вариант EML (20X 8)R YE

Этикетка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 18 х 7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
  • Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0802734
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356845878
Вес/шт. (без упаковки) 0,310 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь