Концевой стопор - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 35-миллиметровой монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, для использования с маркировочными полосами ZB 8 и ZB 8/27, держателями маркировки клеммной колодки KLM 2 и KLM, ширина: 9,5 мм, цвет: белый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Созданный фирмой Phoenix Contact концевой держатель CLIPFIX надежно крепится на монтажных рейках различных систем
  • Монтажная ширина всего 9,5 мм
  • Возможность нанесения больших надписей

Коммерческие данные

Код заказа 0802723
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 538 (C-3-2019)
GTIN 4046356860819
Вес/шт. (без упаковки) 6,310 GRM