Маркер для кабелей - UC-WMT (23X4) SR CUS - 0802720

Маркер для кабелей, Пластина, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 24

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0802720
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356815062
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM