Targhetta in plastica - EMLP (EX15)R CUS - 0802692

Targhetta in plastica, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20000 x 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеящиеся нарезаемые маркеры EMLP (Ex...)R ... идеально подходят для обозначения защитных автоматов и крышек корпусов в коробках домового присоединения
  • Маркеры эквивалентны гравированным табличкам. Они имеют высококачественный внешний вид.
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • Точная нарезка на необходимую длину возможна при помощи режущих блоков термопечатающих принтеров. Это дает возможность быстрой и чистой маркировки рабочих средств.
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0802692
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 275 (C-5-2013)
GTIN 4046356791779
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM