Пластиковая табличка - EMLP (17,5X15)R SR CUS - 0802691

Пластиковая табличка, возможен заказ: построчно, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 17,5 х 15 мм, Количество отдельных табличек: 3000

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеящиеся маркеры EMLP ... идеально подходят для обозначения электрических компонентов, устройств и кнопок
  • Маркеры эквивалентны гравированным табличкам. Они имеют высококачественный внешний вид.
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLP ... индивидуально по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0802691
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356791366
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM