Пластиковая табличка - EMLP (EX30)R - 0802688

Пластиковая табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20000 x 30 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Материал не режется THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1 CUTTER и CUTTER /P
  • Материал режется при помощи THERMOMARK X1.2 и CUTTER
  • Наклеиваемая маркировка оборудования
  • Эти самоклеющиеся маркеры равноценны гравированным табличкам
  • Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
  • Преимущественное использование для маркировки электрических деталей, приборов и кнопок
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью принтеров THERMOMARK ...

Коммерческие данные

Код заказа 0802688
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 334 (C-3-2017)
GTIN 4046356791694
Вес/шт. (без упаковки) 465,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь