Пластиковая табличка - EMLP (EX15)R SR - 0802687

Пластиковая табличка, рулон, серебристый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20000 x 15 мм, Количество отдельных табличек: 1

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Самоклеящиеся нарезаемые маркеры EMLP (Ex...)R ... идеально подходят для обозначения защитных автоматов и крышек корпусов в коробках домового присоединения
  • Маркеры эквивалентны гравированным табличкам. Они имеют высококачественный внешний вид.
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • Точная нарезка на необходимую длину возможна при помощи режущих блоков термопечатающих принтеров. Это дает возможность быстрой и чистой маркировки рабочих средств.
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.

Коммерческие данные

Код заказа 0802687
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 330 (C-3-2019)
GTIN 4046356791687
Вес/шт. (без упаковки) 237,400 GRM
Страна происхождения DE (Германия)