Маркировка для клеммных модулей - TMT2 (EX11)R - 0802683

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 104 мм, размер маркировочного поля: 10,8 x 50000 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0802683
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 150 (C-3-2017)
GTIN 4046356795043
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь