Маркировочная пленка для планки Zack - TML (EX2,8)R - 0801836

Маркировочная пленка для планки Zack, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 30000 мм, размер маркировочного поля: 30000 х 2,8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички, нарезаемые
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK

Коммерческие данные

Код заказа 0801836
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 155 (C-3-2017)
GTIN 4046356750561
Вес/шт. (без упаковки) 442,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь