Маркировочная пленка для планки Zack - TML (104X3,8)R - 0801833

Маркировочная пленка для планки Zack, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 104 мм, размер маркировочного поля: 104 х 3,8 мм, Количество отдельных табличек: 2500

Цена:

Преимущества для Вас

  • Планка Zack и плоская планка Zack предусматривают возможность последующей маркировки при помощи пленки TML
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры TML ... индивидуально по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0801833
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 146 (C-3-2019)
GTIN 4046356750530
Вес/шт. (без упаковки) 496,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)