Маркер для кабелей - UC-WMTBA (24X5) SR - 0801821

Маркер для кабелей, Пластина, серебристый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4 мм, размер маркировочного поля: 24 х 5 мм, Количество отдельных табличек: 12

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTBA... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром более 4 мм
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0801821
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356735810
Вес/шт. (без упаковки) 8,680 GRM