Кабельный сальник - CES-STPG-GY-13 - 0801685

Кабельный сальник, юоличество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 12 мм ... 13 мм , цвет: cерый

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Коммерческие данные

Код заказа 0801685
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 680 (C-2-2019)
GTIN 4046356674898
Вес/шт. (без упаковки) 6,000 GRM