Кабельный сальник - CES-STPG-GY-5 - 0801675

Кабельный сальник, юоличество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x  4 мм ... 5 мм , цвет: cерый

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Коммерческие данные

Код заказа 0801675
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356674812
Вес/шт. (без упаковки) 8,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь