Кабельный сальник - CES-LRG-BK-33 - 0801656

Большие, шлицованные кабельные сальники подходят для проводов диаметром от 32 до 33 мм, материал АНБК

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники
Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 32 мм ... 33 мм, устанавливаются в уплонительные рамки CES.

Коммерческие данные

Код заказа 0801656
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 678 (C-2-2019)
GTIN 4046356674430
Вес/шт. (без упаковки) 20,290 GRM