Кабельный сальник - CES-SRG-BK-12 - 0801617

Кабельный сальник, юоличество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 11 мм ... 12 мм , цвет: черный

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Коммерческие данные

Код заказа 0801617
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 678 (C-2-2019)
GTIN 4046356674713
Вес/шт. (без упаковки) 6,540 GRM