Маркировка для проводов - UCT-WMT (10X4) OG CUS - 0801518

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 7 мм, размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0801518
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 182 (C-5-2013)
GTIN 4046356682640
Вес/шт. (без упаковки) 10,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь