Маркировка для проводов - UCT-WMT (30X4) RD CUS - 0801509

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 14 мм, размер маркировочного поля: 30 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 30

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0801509
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 185 (C-5-2013)
GTIN 4046356682466
Вес/шт. (без упаковки) 10,900 GRM