Маркировка для проводов - UCT-WMT (23X4) YE - 0801454

Маркировка для проводов, Пластина, желтый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 30

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0801454
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 207 (C-3-2019)
GTIN 4046356678551
Вес/шт. (без упаковки) 9,100 GRM