Маркировка для проводов - UCT-WMT (23X4) - 0801453

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0801453
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 215 (C-3-2017)
GTIN 4046356678544
Вес/шт. (без упаковки) 10,140 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь