Маркировка для проводов - UCT-WMT (30X4) - 0801422

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5-14 мм, размер маркировочного поля: 30 х 4 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0801422
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 215 (C-3-2017)
GTIN 4046356676984
Вес/шт. (без упаковки) 11,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь