Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 600X200X120 - 0801244

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 600 мм x 200 мм x 120 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, Быстрозавинчиваемые винты из пластика

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801244
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356722414

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь