Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 500X300X120 - 0801242

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, Материал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 500 мм x 300 мм x 120 мм, Тип замка: навинчиваемая крышка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801242
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356722407

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь