Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 200X200X120 - 0801229

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 200 мм x 200 мм x 120 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801229
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356722315

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь