Распределительная коробка с крышкой - ENF 2 ST SH 800X400X120 - 0801208

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 800 мм x 400 мм x 120 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Монтажная плата, Монтажная плата

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801208
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356722216

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь