Распределительная коробка с дверцей - CA 2 ST S4B 300X380X210 - 0801033

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с дверцей, mатериал: Нержавеющая сталь, поверхностное сопротивление: сатинированный, 300 мм x 380 мм x 210 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Монтажная плата, Монтажная плата

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801033
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356723206

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь