Усадочный кембрик - WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE - 0801017

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, срезана, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 2,4 ... 4,8 мм, размер маркировочного поля: 30 x 9 мм, Количество отдельных табличек: 1000

Цена:

Преимущества для Вас

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0801017
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 220 (C-3-2019)
GTIN 4055626044361
Вес/шт. (без упаковки) 869,800 GRM
Страна происхождения DK (Дания)