Усадочный кембрик - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - 0801012

Усадочный кембрик, рулон, желтый, без маркировки, степень сжатия 2:1, маркировка при помощи THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, перфорированный, вид монтажа: надевание

Цена:

Преимущества для Вас

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0801012
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 220 (C-3-2019)
GTIN 4055626044316
Вес/шт. (без упаковки) 702,800 GRM