Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 120X200X75 - 0800814

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 120 мм x 200 мм x 75 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0800814
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356721202

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь