Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 120X160X140 - 0800813

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 120 мм x 160 мм x 140 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Уплотнение крышки, Уплотнение крышки

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0800813
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356721196

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь