Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 80X160X55 - 0800806

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 80 мм x 160 мм x 55 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Уплотнение крышки, Уплотнение крышки

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0800806
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356719551
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь