Усадочный кембрик - WMS 6,4 (30X10)R YE CUS - 0800768

Усадочный кембрик, рулон, желтый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,1 - 6,4 мм, размер маркировочного поля: 30 х 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800768
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356628990
Вес/шт. (без упаковки) 0,740 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь