Усадочный кембрик - WMS 6,4 (60X10)R YE CUS - 0800758

Усадочный кембрик, рулон, желтый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 2,1 ... 6,4 мм, размер маркировочного поля: 60 х 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800758
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356628907
Вес/шт. (без упаковки) 0,730 GRM