Усадочный кембрик - WMS 9,5 (30X16)R CUS - 0800751

Усадочный кембрик, рулон, белый, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 3,2-9,5 мм, размер маркировочного поля: 30 х 16 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800751
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 202 (C-5-2013)
GTIN 4046356628839
Вес/шт. (без упаковки) 0,410 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь