Усадочный кембрик - WMS 2,4 (30X4)R CUS - 0800745

Усадочный кембрик, рулон, белый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 0,8 ... 2,4 мм, размер маркировочного поля: 30 x 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800745
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 202 (C-5-2013)
GTIN 4046356628792
Вес/шт. (без упаковки) 0,540 GRM