Усадочный кембрик - WMS 19,1 (60X30)R CUS - 0800742

Усадочный кембрик, рулон, белый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 6,4 ... 19,1 мм, размер маркировочного поля: 60 х 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Коммерческие данные

Код заказа 0800742
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 202 (C-5-2013)
GTIN 4046356628761
Вес/шт. (без упаковки) 1,290 GRM