Вставная табличка - PABA BU/15 - 0800721

На рисунке показан вариант белого цвета PABA.../15

Вставная табличка, Полоса, синий, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, Тип монтажа: нанизывание, Диаметр кабеля: 0,6-50 мм, Размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0800721
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 421 (CL-2005)
GTIN 4017918104030
Вес/шт. (без упаковки) 4,210 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь