Этикетка повышенной гибкости - EMLF (108XE)R SR - 0800551

Этикетка повышенной гибкости, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 108 x 48000 mm

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору
  • Высокое качество и привлекательный вид
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
  • Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям

Коммерческие данные

Код заказа 0800551
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 336 (C-3-2017)
GTIN 4046356606714
Вес/шт. (без упаковки) 1 114,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь