Этикетка-маркер для кабелей - US-WML 36 (25X25) - 0800474

Этикетка-маркер для кабелей, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 36 мм, размер маркировочного поля: 25 х 25 мм, Количество отдельных табличек: 4

Цена:

Преимущества для Вас

  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
  • Быстрое и простое использование
  • Устойчивы к воздействию растворителей
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Этикетки для маркировки кабелей US-WML ... состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки

Коммерческие данные

Код заказа 0800474
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 215 (C-3-2019)
GTIN 4046356607063
Вес/шт. (без упаковки) 5,000 GRM