Etykiety - US-EML (104X140) SR - 0800466

Etykiety, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 140 × 140 mm

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • В серии маркировочных элементов UniSheet US-EML ... и US-EMLC ... входят маркеры для обозначения оборудования, применяемого в производстве коммутационных устройств и установок
  • Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
  • Этикетки UC-EMLC ...поддаются отделению без нарушения их целостности и могут быть наклеены повторно
  • В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
  • Материал US-EML ... сертифицирован согласно нормам UL
  • Незначительный уровень возвращающей силы обеспечивает возможность их нанесения на неровные поверхности и ребра устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0800466
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606981
Вес/шт. (без упаковки) 4,970 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь