Этикетка - US-EML (104X140) - 0800465

Этикетка, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 104 х 140 мм, Количество отдельных табличек: 1

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • В серии маркировочных элементов UniSheet US-EML ... и US-EMLC ... входят маркеры для обозначения оборудования, применяемого в производстве коммутационных устройств и установок
  • В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
  • Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
  • Этикетки UC-EMLC ...поддаются отделению без нарушения их целостности и могут быть наклеены повторно
  • Незначительный уровень возвращающей силы обеспечивает возможность их нанесения на неровные поверхности и ребра устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0800465
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 322 (C-3-2019)
GTIN 4046356606974
Вес/шт. (без упаковки) 5,800 GRM