Усадочный кембрик - WMS 3,2 (15X5)RL - 0800390

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 3,2 мм, размер маркировочного поля: 15 х 5 мм, Количество отдельных табличек: 4000

Цена:

Преимущества для Вас

  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0800390
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 225 (C-3-2019)
GTIN 4046356626576
Вес/шт. (без упаковки) 339,200 GRM