Усадочный кембрик - WMS 38,1 (EX60)R - 0800298

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: без надписи, без перфорации, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 12,7 ... 38,1 мм, размер маркировочного поля: 60 х 15000 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Они поставляются в рулонах для нарезания, для печати на обеих сторонах можно использовать принтер THERMOMARK W2
  • В процессе печати термоусадочные кембрики автоматически перфорируются или нарезаются на желаемую длину
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Отдельные маркеры могут нарезаться на произвольную длину до 1 м

Коммерческие данные

Код заказа 0800298
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 226 (C-3-2019)
GTIN 4046356625876
Вес/шт. (без упаковки) 838,000 GRM