Тканевая этикетка - EMLC (15X9)R YE - 0800236

Тканевая этикетка, рулон, желтый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 9 мм, Количество отдельных табличек: 2500

Цена:

Преимущества для Вас

  • Этикетки EMLC состоят из матерчатой пленки с очень низкой возвращающей силой
  • Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ... индивидуально по Вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0800236
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 333 (C-3-2019)
GTIN 4046356570794
Вес/шт. (без упаковки) 156,400 GRM
Страна происхождения DE (Германия)