Этикетка-маркер для кабелей - WML 12 (25X19)R - 0800076
Этикетка-маркер для кабелей, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 12 мм, размер маркировочного поля: 25 х 19 мм, Количество отдельных табличек: 1000
"$pageName" в